- Tuotenumero:
- SV 9340.905
- Tuotekuvaus
- Turvalliseen ja kosketussuojattuun liitosjohtojen reititykseen. Lisäksi käytettävissä myös välipidikkeenä.
- Materiaali
- Polyamidi
Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset - Väri
- RAL 7035
- Sopii tilausnumerolle
- 9340.950
- Mitat
- Leveys: 13,5 mm
- Pakkausyksikkö
- 10 kpl
- Paino/VE
- 0,37 kg
- Tullitariffinimike
- 39259020
- EAN
- 4028177955677
- ETIM 7.0
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Tuotekuvaus
- SV wiring duct for D-Switch bus-mounting fuse base (SV 9340950)