- Tuotenumero:
- SV 3418.040
- Rakenne
- Easy Connect
- Materiaali
- Ratsastajavaroke-elementti: Lasikuituvahvisteinen, kestomuovi polyesteri (PBT)
Kosketussuoja: polyamidia
Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
Kosketussuoja: polyamidia
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Liitäntävalmiiksi esiasennettu elementti sis. kosketussuojan ja ulkopuoliset liittimet
- Ohje
- Hieno- tai mikrosäikeisten johtimien yhteydessä on käytettävä päätehylsyjä
- Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle
- 60 mm
- Liitäntätapa (sähköinen)
- Runkoliittimet
- Fuse inserts
- D 02-E 18 (sovitushylsy)
- Rated insulation voltage
- 690 V
- Nimellisvirta maks.
- 63 A
- Ohje
- Sopii sulakepesille DIN EN 60 269-3 (DIN VDE 0636-3)
- Mitat
- Leveys: 41 mm
Korkeus: 251 mm
- Liitäntä pyöröjohtimille, joiden halkaisija on
- 1,5 ‐ 16 mm²
- Sopii virtakiskoille
- Korkeus: 5, 10 mm
- Nimelliskäyttöjännite
- 400 V (DC)
- 400 V, 3~
- Napojen määrä
- 3-nap.
- Nimelliskäyttöjännite (L1 + L2)
- 400 V (DC)
- Nimelliskäyttöjännite (L1 + L3)
- 400 V (DC)
- Pakkausyksikkö
- 5 kpl
- Paino/VE
- 1,635 kg
- Kuparimäärä (kg/kappale)
- 0,066
- Tullitariffinimike
- 85369095
- EAN
- 4028177674943
- ETIM 7.0
- EC001644
- ECLASS 8.0
- 27142120
- Tuotekuvaus
-
SV Ratsastajavaroke 5kpl