- Tuotenumero:
- SV 9343.300
- Materiaali
- Polyamidi
Palo-ominaisuudet normin UL 94 mukaiset
Kytkentäkiskot: Elektrolyyttikupari, hopeoitu
- Väri
- Runko: RAL 7035
Kansi: RAL 7035/7001
- Liitostila lamelloituja lattakuparikiskoja varten
- Clamping area width: 32 mm
Clamping area height: 10 mm
- Ohje
- 120–300 mm²:n sektorijohtimien liitäntä.
- Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle
- 60 mm
- Johtimien lähtö
- ylös/alas
- Liitäntätapa (sähköinen)
- Runkoliittimet
- Nimellisvirta maks.
- 630 A
- NH-koko
- 3
- Ohje
- Annetut tekniset tiedot voivat olla erilaiset UR-käyttöä varten. UR-käyttö vain "Special Purpose Fuses" yhteydessä.
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (sulakepesät)
- Mitat
- Leveys: 250 mm
Korkeus: 298 mm
- Liitäntä pyöröjohtimille, joiden halkaisija on
- 95 ‐ 300 mm²
- Sopii virtakiskoille
- Korkeus: 5, 10 mm
- Liitostila lamelloituja lattakuparikiskoja varten
- 20 mm
- Nimelliskäyttöjännite
- 690 V, 3~
- Napojen määrä
- 3-nap.
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 4,5 kg
- Kuparimäärä (kg/kappale)
- 1,44
- Tullitariffinimike
- 85369095
- EAN
- 4028177540446
- ETIM 7.0
- EC001040
- ECLASS 8.0
- 27371401
- Tuotekuvaus
-
RiLine varoke-erotin 630A