- Tuotenumero:
- SV 3431.020
- Materiaali
- Lasikuituvahvisteinen polyamidi
Palo-ominaisuudet normin UL 94 mukaiset
Kytkentäkiskot: hopeoitu kovakupari
- Väri
- Runko: RAL 7035
Kansi: RAL 7001
- Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle
- 60 mm
- Johtimien lähtö
- ylös
- Liitäntätapa (sähköinen)
- Runkoliittimet
- Nimellisvirta maks.
- 100 A
- NH-koko
- 000
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (sulakepesät)
- Mitat
- Leveys: 53 mm
Korkeus: 213 mm
- Liitäntä pyöröjohtimille, joiden halkaisija on
- 2,5 ‐ 50 mm²
- Sopii virtakiskoille
- Korkeus: 5, 10 mm
- Nimelliskäyttöjännite
- 690 V, 3~
- Napojen määrä
- 3-nap.
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 0,62 kg
- Kuparimäärä (kg/kappale)
- 0,15
- Tullitariffinimike
- 85369095
- EAN
- 4028177628724
- ETIM 7.0
- EC001040
- ECLASS 8.0
- 27371401
- Tuotekuvaus
-
SV NH-varoke-erotin koko 000, lähtö ylös