Tämä tuote poistuu: 30.1.2021
Vaihtoehtoinen tuotesuositus:
9346030
- Tuotenumero:
- SV 9346.060
- Materiaali
- Lasikuituvahvisteinen polyamidi
Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
Kytkentäkiskot: hopeoitu kovakupari - Väri
- Runko: RAL 7035
Kansi: RAL 7001
Kahva: RAL 7016 - Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle
- 100 mm
- Johtimien lähtö
- ylös/alas
- Liitäntätapa (sähköinen)
- Ruuvi M8
- Nimellisvirta maks.
- 160 A
- NH-koko
- 00
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (sulakepesät)
- Muunninasennukseen
- Kyllä
- Mitat
- Leveys: 50 mm
Korkeus: 400 mm - Liitäntä pyöröjohtimille, joiden halkaisija on
- 2,5 ‐ 95 mm²
- Sopii virtakiskoille
- Korkeus: 5, 10 mm
- Nimelliskäyttöjännite
- 690 V, 3~
- Napojen määrä
- 3-nap.
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 1,18 kg
- Kuparimäärä (kg/kappale)
- 0,65
- Tullitariffinimike
- 85365080
- EAN
- 4028177668133
- ETIM 7.0
- EC001046
- ECLASS 8.0
- 27371402
- Tuotekuvaus
- NH varokekytkinlista koko 00 100mm kisk.