- Tuotenumero:
- SV 9345.005
- Materiaali
- Polyamidi
Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
- Väri
- RAL 7035
- Liitäntä pyöröjohtimille, joiden halkaisija on
- AWG 8–18
- Varoketyypille (Class)
- CC
- Nimellisvirta maks.
- 30 A
- Fuse standard
- UL 248-4
- Ohje
- Sopii kynsikiinnitykseen 35 mm:n laitekiskoon (korkeus 7,5/15 mm) DIN EN 60 715:n mukaan tai RiLine-laiteadapteriyhdistelmiin (OM-adapteri/-kannatin)
- Test specification
- UL 4248-1
- UL 4248-4
- UL 4248-8
- Ohje tilausnumerosta
- Ei sovellu standardin IEC 60 269-2/-4/-6 mukaisten sulakkeiden 10 x 38 mm kiinnittämiseen
- Mitat
- Leveys: 54 mm
Korkeus: 81 mm
- Liitäntä pyöröjohtimille, joiden halkaisija on
- 0,75 ‐ 25 mm²
- Sopii varokkeille
- Halkaisija: 10 mm
Pituus: 38 mm
- Jännitealue merkkivaloille
- 110 ‐ 600 V
- Nimelliskäyttöjännite
- 600 V, 3~
- Sähköarvot UL (SCCR)
- 200 kA – 600 V, sulakeluokka CC maks. 30 A, JDDZ/7
- Napojen määrä
- 3-nap.
- Pakkausyksikkö
- 4 kpl
- Paino/VE
- 0,596 kg
- Kuparimäärä (kg/kappale)
- 0,018
- Tullitariffinimike
- 85369095
- EAN
- 4028177805385
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Tuotekuvaus
-
SV Fuseholder, Class CC, 30 A, 600 V, 3-pole, (60 mm)