- Tuotenumero:
- SV 3452.500
- Tuotekuvaus
- Pyöröjohtimien ja lamelloitujen kuparikiskojen liittämiseen.
- Materiaali
- Teräslevy
- Pintakäsittely
- Sinkitty, passivoitu
- Liitintila lamelloiduille kuparikiskoille (L x K)
- 10,5 x 11 mm
- Ohje
- Hieno- tai mikrosäikeisten johtimien yhteydessä on käytettävä päätehylsyjä
- Liitäntä pyöröjohtimille, joiden halkaisija on
- 16 ‐ 50 mm²
- Kiskovahvuudelle
- 5 mm
- Pakkausyksikkö
- 15 kpl
- Paino/VE
- 1,02 kg
- Tullitariffinimike
- 85369010
- EAN
- 4028177042698
- ETIM 7.0
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Tuotekuvaus
- Johdinliitin 16-50mm 5mm 15kpl