- Tuotenumero:
- SV 3458.500
- Tuotekuvaus
- Pyöröjohtimien ja lamelloitujen kuparikiskojen liittämiseen.
- Materiaali
- Teräslevy
- Pintakäsittely
- Sinkitty, passivoitu
- Liitintila lamelloiduille kuparikiskoille (L x K)
- 16,5 x 15 mm
- Ohje
- Hieno- tai mikrosäikeisten johtimien yhteydessä on käytettävä päätehylsyjä
- Liitäntä pyöröjohtimille, joiden halkaisija on
- 35 ‐ 70 mm²
- Kiskovahvuudelle
- 10 mm
- Pakkausyksikkö
- 15 kpl
- Paino/VE
- 1,665 kg
- Tullitariffinimike
- 85369010
- EAN
- 4028177042766
- ETIM 7.0
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Tuotekuvaus
- Johdinliitin 35-70mm 10mm 15kp