- Tuotenumero:
- SV 9342.311
- Tuotekuvaus
- Sopii virtakiskoille 12x5 - 30x10 mm ja PLS 800/1600.
- Materiaali
- Alusta: polyamidia
Peitelevy: ABS
Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- 3 liitintä sis. peitelevyn
- Liitintila lamelloiduille kuparikiskoille kiskolujuudella 5 mm (L x K)
- 33 x 26 mm
- Liitintila lamelloiduille kuparikiskoille kiskolujuudella 10 mm (L x K)
- 33 x 22 mm
- Johtimien lähtö
- ylös/alas
- Nimellisvirta maks.
- 800 A
- Sähköarvot UL (SCCR)
- 65 kA – 480 V, Circuit Breaker maks. 600 A, DIVQ/7
- 65 kA – 600 V, sulakeluokka L maks. 800 A, JDDZ/7
- Ohje
- Ylijänniteluokassa III saavutetaan käyttöjännite 1 000 V AC.
- Käytettäessä liitintä 2-napaisissa virtakiskojärjestelmissä (SV 9340.040) liitin on käännettävä 180° PE-virtakiskon liitäntää varten.
- Mitat
- Leveys: 50 mm
Korkeus: 88 mm
- Liitäntä pyöröjohtimille, hienojohtimet ja päätehylsy
- 95 ‐ 185 mm²
- Pyöröjohdinten liitäntä, monijohtoinen
- 95 ‐ 300 mm²
- Pakkausyksikkö
- 3 kpl
- Paino/VE
- 1,431 kg
- Kuparimäärä (kg/kappale)
- 0,096
- Tullitariffinimike
- 85369010
- EAN
- 4028177625259
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Tuotekuvaus
-
SV liitäntäadapteri 1-nap max. 800A 3kpl