- Tuotenumero:
- SV 3569.005
- Materiaali
- Cu-lamellit: Erikoispuhdas elektrolyyttikupari F20
Eristys: kestävä vinyyliseos, laajeneminen 370 %, lämpötila: -30 °C...+105 °C, palokäyttäytyminen UL-94 V0:n mukaan, läpilyöntikestävyys: 20 kV/mm
- Pituus
- 2 000 mm
- Rated current for temperature increase 50 K
- 480 A
- Rated current for temperature increase 30 K
- 365 A
- Rated current for temperature increase 70 K
- 575 A
- Ohje
- Rakenne = lamellien lukumäärä x lamellileveys x lamellipaksuus
- Lyhennettävissä tarpeen mukaan
- Ympäristölämpötilan ja lämpötilan nousun summa on yhtä kuin lamelloidun kuparikiskon johtimen lämpötila. Esimerkki: 3565.005:n kuormittaminen 180 A virralla aiheuttaa 30 K lämpötilannousun. Ympäristölämpötilan ollessa 35 °C saadaan siten johtimen lämpötilaksi 35 °C + 30 K = 65 °C.
- Lamelloitu lattakuparirakenne
- Lamellien määrä: 10
Lamellileveys: 15,5 mm
Lamellipaksuus: 0,8 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 2,72 kg
- Kuparimäärä (kg/kappale)
- 2,22
- Tullitariffinimike
- 74071000
- EAN
- 4028177666757
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Tuotekuvaus
-
SV Lamell.kuparikisko 10x15,5x0,8mm 2000