- Tuotenumero:
- SV 3585.005
- Materiaali
- E-Cu F30
- Pituus
- 2 400 mm
- Ohje
- Lyhennettävissä tarpeen mukaan
- Normit
- DIN EN 13 601
- Poikkipinta-ala
- Lattakuparikiskon leveys: 20 mm
Lattakuparikiskon paksuus: 10 mm - Pakkausyksikkö
- 3 kpl
- Paino/VE
- 14,4 kg
- Kuparimäärä (kg/kappale)
- 4,29
- Tullitariffinimike
- 74071000
- EAN
- 4028177684577
- ETIM 8
- EC001522
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Tuotekuvaus
- SV liitoskisko E-Cu 20x10mm vp=3kpl