- Tuotenumero:
- SV 3582.020
- Tuotekuvaus
- Kuparoidut alumiiniset virtakiskot, soveltuvat kiskojärjestelmien rakentamiseen virtakiskopitimien 9340.000/9340.050 kanssa.
- Materiaali
- Alumiini
Kupari
- Pituus
- 2 400 mm
- Nimellisvirta maks.
- 235 A
- Ohje
- Nimellisvirta muodostuu, kun kiskojen lämpätila on 65 °C ja ympäristölämpötila on 35 °C
- Korjauskerroinkaavio DIN EN 43 671:n mukaan
- Lyhennettävissä tarpeen mukaan
- Normit
- DIN EN 13 601
- Poikkipinta-ala
- Lattakuparikiskon leveys: 20 mm
Lattakuparikiskon paksuus: 5 mm
- Pakkausyksikkö
- 6 kpl
- Paino/VE
- 39 kg
- Kuparimäärä (kg/kappale)
- 0,35
- Tullitariffinimike
- 74071000
- EAN
- 4028177686557
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Tuotekuvaus
-
SV Busbar CUPONAL, WH: 20x5 mm, L: 2400 mm