- Tuotenumero:
- SV 9635.025
- Toimintotapa
- Kosketussuojattu kiskoalusta komponenttien turvalliseen asennukseen ja kytkentään yksinkertaisella liitinasennuksella
- Kiskoalustassa kuvioidut jakoyksiköt komponenttien turvalliseen ja nopeaan kohdistamiseen
- Johdotustöiden vähentyminen, kun käytetään suoraa kytkentää kiskoalustaan
- Materiaali
- Polyamidi
Polykarbonaatti
E-Cu
Palo-ominaisuudet normin UL 94 mukaiset
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Suljettu kiskoalusta sisältäenintegroidut virtakiskot
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 20
- Nimellisvirta maks.
- 160 A
- Nimelliskäyttöjännite
- 690 V (AC)
- 600 V (DC)
- Ohje
- Annetut tekniset tiedot voivat olla erilaiset UL-käyttöä varten
- Normit
- UL 508
- IEC 61 439
- Mitat
- Leveys: 600 mm
Korkeus: 160 mm
Syvyys: 45,1 mm
- for mounting plate assembly
- Kyllä
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Kuparimäärä (kg/kappale)
- 1,34
- Tullitariffinimike
- 85469010
- EAN
- 4028177978430
- ETIM 8
- EC001900
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Tuotekuvaus
-
SV Board, 160 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-pole, WHD: 600x160x45.1 mm (RiLine Compact)