- Tuotenumero:
- SV 9635.210
- Toimintotapa
- Kiskoalustan syöttämiseen
- Materiaali
- Polyamidi
Palo-ominaisuudet normin UL 94 mukaiset
- Väri
- RAL 7035
- Ohje
- Annetut tekniset tiedot voivat olla erilaiset UL-käyttöä varten
- Ohje tilausnumerosta
- Käyttö kahden kiskoalustan keskisyöttönä tai pitkittäisliittimenä mahdollista
- Nimellisvirta maks.
- 125 A
- Nimelliskäyttöjännite
- 600 V (DC), 3~
- 690 V (AC), 3~
- Napojen määrä
- 3-nap.
- Johtimien lähtö
- ylös/alas
- Sähköarvot UL
- Rated operating voltage (max.) UL: 600 V AC480 V AC
- Liitäntätapa (sähköinen)
- Runkoliittimet
- Liitäntä pyöröjohtimille, hienojohtimet ilman päätehylsyjä
- 6 ‐ 50 mm²
- Liitäntä pyöröjohtimille, hienojohtimet ja päätehylsy
- 6 ‐ 50 mm²
- Pyöröjohdinten liitäntä, monijohtoinen
- 6 ‐ 50 mm²
- Pyöröjohdinten liitäntä, yksijohtoinen
- 6 ‐ 50 mm²
- Liitäntä pyöröjohtimille, joiden halkaisija on
- AWG 1 - 10
- Mitat
- Leveys: 45 mm
Korkeus: 160 mm
Syvyys: 92,5 mm
- Pakkausyksikkö
- 4 kpl
- Paino/VE
- 1,08 kg
- Kuparimäärä (kg/kappale)
- 0,04
- Tullitariffinimike
- 85369095
- EAN
- 4028177934603
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Tuotekuvaus
-
SV Connection adaptor, 125 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-pole, cable outlet top/bottom, round conductor connection 6-50 mm²