- Tuotenumero:
- SV 9635.310
- Rakenne
- Basic
- Toimintotapa
- Sähkölaitteiden mekaaniseen kiinnittämiseen ja suoraan kytkentään kiskoalustalle
- Materiaali
- Polyamidi
Palo-ominaisuudet normin UL 94 mukaiset
- Väri
- RAL 7035
- Ohje
- Annetut tekniset tiedot voivat olla erilaiset UL-käyttöä varten
- Nimellisvirta maks.
- 16 A
- Nimelliskäyttöjännite
- 600 V (DC), 3~
- 690 V (AC), 3~
- Napojen määrä
- 3-nap.
- Sähköarvot UL
- Rated operating voltage (max.) UL: 600 V AC
- Liitäntäjohtimet (AWG)
- AWG 14
- Liitäntäkaapeliin pituus
- 120 mm
- Kannatinkiskojen määrä/korkeus
- 1 / 10 mm
- Kannatinkiskotyyppi
- kiinteä
- Mitat
- Leveys: 45 mm
Korkeus: 160 mm
Syvyys: 34,5 mm
- Pakkausyksikkö
- 4 kpl
- Paino/VE
- 0,428 kg
- Kuparimäärä (kg/kappale)
- 0,024
- Tullitariffinimike
- 85369095
- EAN
- 4028177817371
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Tuotekuvaus
-
SV Component adaptor (Basic), 16 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-pole, connection cable AWG 14 (L: 120 mm), WH: 45x160 mm