- Tuotenumero:
- SV 9635.400
- Toimintotapa
- Moottorien ohjaukseen suorakäynnistimellä ja suunnanvaihdolla, integroitu ylikuormitussuoja
- Käytetty hybriditekniikka mahdollistaa kulumattomat tiheät käynnistykset puolijohtimella
- Käytön aikana mekaaniset koskettimet huolehtivat alhaisesta häviötehosta
- Tilaa säästävä asennus alhaisen asennusleveyden ansiosta
- Materiaali
- Polyamidi
Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
- Väri
- RAL 7035
- Power dissipation (max.)
- 2,8 W
- Nimelliskäyttöjännite
- 500 V (AC), 3~, 50 Hz/60 Hz
- Nimellisvirta maks.
- 0,6 A
- Ohje
- Annetut tekniset tiedot voivat olla erilaiset UL-käyttöä varten
- Mitat
- Leveys: 22,5 mm
Korkeus: 160 mm
Syvyys: 114 mm
- Liitäntä pyöröjohtimille, joiden halkaisija on
- 0,14 ‐ 2,5 mm²
- Säädettävä virranvalvonta
- 0,075 ‐ 0,6 A
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 0,389 kg
- Tullitariffinimike
- 90328900
- EAN
- 4028177817319
- ETIM 7.0
- EC002572
- ECLASS 8.0
- 27370804
- Tuotekuvaus
-
SV Motor controller, 0,6 A, 500 V, 50/60 Hz, 3-pole, round conductor connection 0,14-2,5 mm², WH: 22,5x160 mm