- Tuotenumero:
- SV 9635.371
- Rakenne
- L1
- Toimintotapa
- Sähkölaitteiden mekaaniseen kiinnittämiseen ja suoraan kytkentään kiskoalustalle
- Materiaali
- Polyamidi
Palo-ominaisuudet normin UL 94 mukaiset
- Väri
- RAL 7035
- Ohje
- Halutun vaiheliitännän mukaan tarvitaan erilaisia adapteriversioita
- Annetut tekniset tiedot voivat olla erilaiset UL-käyttöä varten
- Nimellisvirta maks.
- 16 A
- Nimelliskäyttöjännite
- 690 V (AC), 1~
- Napojen määrä
- 1-nap.
- Liitäntäjohtimet (AWG)
- AWG 14
- Liitäntäkaapeliin pituus
- 100 mm
- Kannatinkiskojen määrä/korkeus
- 1 / 10 mm
- Kannatinkiskotyyppi
- kiinteä
- Mitat
- Leveys: 18 mm
Korkeus: 160 mm
Syvyys: 35 mm
- Pakkausyksikkö
- 6 kpl
- Paino/VE
- 0,354 kg
- Kuparimäärä (kg/kappale)
- 0,006
- Tullitariffinimike
- 85369095
- EAN
- 4028177934597
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Tuotekuvaus
-
SV component adaptor 16 A, 690 V (AC), 1-pole (variant L1), connection cable AWG 14, WH: 18 x 160 mm