- Tuotenumero:
- SV 9666.070
- Tuotekuvaus
- Vapaan asennustilan peittämiseen. Peitelevy sinetöitävissä.
- Materiaali
- Peitelevy: Polystyreeni
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Mitat
- Leveys: 500 mm
Korkeus: 600 mm - Koko
- Leveysyksiköt (BE) à 250 mm: 2
Korkeusyksiköt (U) à 150 mm: 4 - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 1,94 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177676008
- ETIM 7.0
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Tuotekuvaus
- ISV kosketussuojamoduuli L/K 2/4