- Tuotenumero:
- SV 9666.080
- Tuotekuvaus
- Mahdollinen asennussyvyys 105–140 mm Peitelevy sinetöitävissä.
- Materiaali
- Peitelevy: Polystyreeni
Asennuslevy: Teräslevy, sinkitty
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Mitat
- Leveys: 250 mm
Korkeus: 150 mm
- Koko
- Leveysyksiköt (BE) à 250 mm: 1
Korkeusyksiköt (U) à 150 mm: 1
- Asennuslevyn mitat (L x K)
- 188 mm x 116 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 0,82 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177676022
- ETIM 7.0
- EC001893
- ECLASS 8.0
- 27400608
- Tuotekuvaus
-
ISV Asennulevy 250(188)x150(116)mm