- Tuotenumero:
- SV 9666.150
- Tuotekuvaus
- Mahdollinen asennussyvyys 105–140 mm Peitelevy sinetöitävissä.
- Materiaali
- Peitelevy: Polystyreeni
Asennuslevy: Teräslevy, sinkitty
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Mitat
- Leveys: 500 mm
Korkeus: 600 mm
- Koko
- Leveysyksiköt (BE) à 250 mm: 2
Korkeusyksiköt (U) à 150 mm: 4
- Asennuslevyn mitat (L x K)
- 438 mm x 566 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 6,16 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177676114
- ETIM 7.0
- EC001893
- ECLASS 8.0
- 27400608
- Tuotekuvaus
-
Asennuslevymoduuli