- Tuotenumero:
- SV 9666.200
- Tuotekuvaus
- Riviliittimien, kytkentälaitteiden jne. asennukseen. Kannatinkisko 35 x 15 mm. Siirrettävissä 25 mm:n rasterijaolla. Peitelevy sinetöitävissä.
- Materiaali
- Peitelevy: Polystyreeni
Kannatinkisko: Teräslevyä, sinkitty
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Mitat
- Leveys: 500 mm
Korkeus: 150 mm
- Koko
- Leveysyksiköt (BE) à 250 mm: 2
Korkeusyksiköt (U) à 150 mm: 1
- Kannatinkiskojen määrä, 35/15
- 1
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 1,14 kg
- Tullitariffinimike
- 85369001
- EAN
- 4028177676169
- ETIM 7.0
- EC000264
- ECLASS 8.0
- 27142411
- Tuotekuvaus
-
ISV laitekiskomoduli L/K 2/1