- Tuotenumero:
- SV 9666.303
- Tuotekuvaus
- Rivitettävien laitteiden asennukseen. Kannatinkiskoilla 35 x 15 mm. Peitelevy sinetöitävissä.
- Materiaali
- Peitelevy: Polystyreeni
Kannatinkisko: Teräslevyä, sinkitty
Peitelevy: Polystyreeni
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Mitat
- Leveys: 750 mm
Korkeus: 450 mm
- Koko
- Leveysyksiköt (BE) à 250 mm: 3
Korkeusyksiköt (U) à 150 mm: 3
Maks. jakoyksiköt à 18 mm: 108
- Kannatinkiskojen määrä
- 3
- Aukotusten määrä
- 9
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 3,5 kg
- Tullitariffinimike
- 85369001
- EAN
- 4028177676305
- ETIM 7.0
- EC000264
- ECLASS 8.0
- 27142411
- Tuotekuvaus
-
ISV riviasennuslaitemoduuli L/K 3/3