- Tuotenumero:
- SV 9666.410
- Tuotekuvaus
- Sopii käytettäväksi NH-varoke-erottimen asennuslevyasennukseen Peitelevy sinetöitävissä.
- Materiaali
- Peitelevy: Polystyreeni
Poikittaistuki: Teräslevy
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Asennusohje
- Kun käytetään Nh-varoke-erotinmoduuleja 2 x koko 2 (9344.210/.230/.250) tai 1 x koko 3 (9344.310/.330/.350), on käytettävä erotinkannatinta 9666.420 ja kosketussuojamoduulia 9666.060 moduuliyksikkönä
- Mitat
- Leveys: 250 mm
Korkeus: 450 mm
- Koko
- Leveysyksiköt (BE) à 250 mm: 1
Korkeusyksiköt (U) à 150 mm: 3
- Sopii tilausnumerolle
- 9344.210
- 9344.230
- 9344.250
- Rakennekoolle
- 1 x Gr. 2
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 1,05 kg
- Tullitariffinimike
- 85369095
- EAN
- 4028177676374
- ETIM 7.0
- EC001893
- ECLASS 8.0
- 27400608
- Tuotekuvaus
-
Varoke-erotinmoduuli