- Tuotenumero:
- SV 9666.640
- Rakenne
- Kiinnityskiskot mittarille
- Tuotekuvaus
- Avoin moduuli sisäisiin mittauksiin. Mittarin vapaa asennussyvyys 170 mm.
- Materiaali
- Mittarilevy: Polystyreenia
Kiinnityskiskot: Teräslevyä, sinkitty
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Asennusohje
- Laskinpaikkamoduulin ylä- ja alapuolelle tarvitaan kumpaankin 1 kosketussuojamoduuli/riviasennuslaitemoduuli tai laitekiskomoduuli, jossa on 1 BE ja väh. 1 HE.
- Ohje
- Mittaripaikkamoduuli ei vastaa DIN 43 870/VDE 0603 -mittaripaikkanormia eikä täytä suojaeristykselle asetettuja vaatimuksia. Sitä saa käyttää mittaamattomalla alueella vain kun siitä on sovittu paikallisen sähkölaitoksen kanssa.
- Mitat
- Leveys: 250 mm
Korkeus: 450 mm
- Koko
- Leveysyksiköt (BE) à 250 mm: 1
Korkeusyksiköt (U) à 150 mm: 3
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 1,48 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177676510
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Tuotekuvaus
-
Mittarimoduuli