- Tuotenumero:
- SV 9666.821
- Tuotekuvaus
- ISV-laajennusmoduulien asentamiseen kaappeihin.
- Materiaali
- Kiinnityssarja: teräslevyä, sinkitty
Kannatinkisko: Teräslevyä, sinkitty
Kosketussuoja: teräslevyä, maalattu
- Toimitus
- Kiinnityssarja
Kannatinkiskot
Kosketussuoja
Sis. kiinnitystarvikkeet
- Koko
- Leveysyksiköt (BE) à 250 mm: 2
Korkeusyksiköt (U) à 150 mm: 4
- Sopii tilausnumerolle
- 1012.X00
- 1076.X00
- Sopii:
- Leveys: 600 mm
Korkeus: 760 mm
Syvyys: 210 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 6,12 kg
- Tullitariffinimike
- 39269097
- EAN
- 4028177803770
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Tuotekuvaus
-
SV Installation kit (ISV), 2 WU (500 mm), 4 U (600 mm), for AE (WHD: 600x760x210 mm)