- Tuotenumero:
- SV 9666.912
- Tuotekuvaus
- ISV-laajennusmoduulien asentamiseen kaappeihin.
- Materiaali
- Asennustarvikkeet: Teräslevyä, sinkitty
Kosketussuoja: teräslevyä, maalattu
Kosketussuoja, sivulla: PVC
- Toimitus
- Asennustarvikkeet
Kosketussuoja
Sis. kiinnitystarvikkeet
- Koko
- Leveysyksiköt (BE) à 250 mm: 3
Korkeusyksiköt (U) à 150 mm: 12
- Sopii tilausnumerolle
- 9666.916
- 9666.956
- Ohje tilausnumerosta
- Lisäksi tarvitaan asennusprofiili 9666.712 ja asennuslevy 8612.400
- Sopii:
- Leveys: 850 mm
Korkeus: 2.000 mm
Syvyys: 400 mm
600 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 8,5 kg
- Tullitariffinimike
- 39269097
- EAN
- 4028177923294
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Tuotekuvaus
-
VX Installation kit (ISV), 3 width units WU (750 mm), 12 U (1800 mm), (WH: 850x2000 mm)