- Tuotenumero:
- VX 9666.926
- Materiaali
- Teräslevy
- Pintakäsittely
- Kaappirunko: Pohjamaalattu
Ovi/ovet, katto, takaseinä: Pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus
Pohjalevyt: sinkitty
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Kaapin runko
Ovi/ovet
Oven saranat oikealla, vaihdettavissa vasemmalle
Pohjalevyt
Takaseinä
Kattolevy
Lukitus: 3 mm kaksoislehti
- Ovien määrä
- 2
- Ohje
- Käytä 600 mm:n levyisiin ristikytkentäkaappeihin VX-peruskaappeja
- 200 mm korkeisiin jalustoihin tarvitaan 2 VP 100 mm kulmapaloja ja 100 mm peitelevyjä
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 55
- Kotelointiluokka NEMA
- NEMA 12
- Test specification
- IEC 61 439-1/-2
- Mitat
- Leveys: 1.100 mm
Korkeus: 2.000 mm
Syvyys: 600 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 156 kg
- EAN
- 4028177929616
- ETIM 7.0
- EC000214
- ECLASS 8.0
- 27142409
- Tuotekuvaus
-
VX Distribution enclosure (ISV), WHdepth 1100x2000x600 mm, sheet steel, two-door