Rivikaappijärjestelmä VX25 Jakokaapit

Tuotenumero: VX 9666.966

VX-rivitysjärjestelmät jakokeskuksiin, valmisteltu ISV-laajennusmoduuleille

Tuotenumero:
VX 9666.966
Materiaali
Teräslevy
Pintakäsittely
Kaappirunko: Pohjamaalattu
Ovi/ovet, katto, takaseinä: Pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus
Pohjalevyt: sinkitty
Väri
RAL 7035
Toimitus
Kaapin runko
Ovi/ovet
Oven saranat oikealla, vaihdettavissa vasemmalle
Pohjalevyt
Takaseinä
Kattolevy
Lukitus: 3 mm kaksoislehti
Ovien määrä
2
Ohje
Käytä 600 mm:n levyisiin ristikytkentäkaappeihin VX-peruskaappeja
200 mm korkeisiin jalustoihin tarvitaan 2 VP 100 mm kulmapaloja ja 100 mm peitelevyjä
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
IP 55
Kotelointiluokka NEMA
NEMA 12
Test specification
IEC 61 439-1/-2
Mitat
Leveys: 1.100 mm
Korkeus: 2.000 mm
Syvyys: 400 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Paino/VE
146 kg
EAN
4028177929777
ETIM 7.0
EC000214
ECLASS 8.0
27142409
Tuotekuvaus
VX Distribution enclosure (ISV), WHdepth 1100x2000x400 mm, sheet steel, two-door
Hyväksynnät
Bureau Veritas
DNV-GL
Sertifikaatit
Pintakäsittely
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK