Tämä tuote poistuu: 30.1.2020
- Tuotenumero:
- DK 7857.320
- Rakenne
- 4 lähtöä à 10 kW
- Tuotekuvaus
- Mekaanisesti lukittava, laajennettavissa.
- Toimitus
- 482,6 mm:n (19":n) moduuli, 3 U
Sis. pääkytkimen
4 varokesuojattua 3-vaihelähtöä kaappiin
3 x 230 V/16 A / lähtö
Liitäntäteho 400 V/3~, maks. 63 A - Vaihtoehdot
- FI-johdonsuojakatkaisin
- Mitat
- Leveys: 482,6 mm
Syvyys: 350 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 8,75 kg
- ETIM 7.0
- EC002288
- ECLASS 8.0
- 27142415
- Tuotekuvaus
- Pdm 19'' 3U 4 x 10kW
- Selitykset
- Vaatimustenmukaisuusvakuutus
- Dokumentaatiot
- Muut tiedot
- Ohjeet