- Tuotenumero:
- DK 7856.016
- Rakenne
- Jännitteen, virran ja tehon (kulutuksen) mittauksella CMC-TC:n kautta, etäluettavissa
- Tuotekuvaus
- Järjestelmän perustana on pystysuuntainen kosketinkisko, jossa on joko 1- tai 3-vaihesyöttö. Kosketinkiskoon voidaan kiinnittää erilaisia pistorasiamoduuleja komponenttien virransyöttöä varten. Kisko on kosketussuojattu, joten kaikkia pistorasiamoduuleja ei tarvitse asentaa heti ja modulien mahdollinen lisäys voidaan tehdä ilman käyttökatkoa.
- Hyödyt
- Moduuleja voidaan jälkiasentaa laitteiden toimiessa.
- Tekniset tiedot
- Jokainen pistorasiamoduuli kytkeytyy kosketinkiskossa yhteen vaiheeseen syötön tai redundantin syötön asennussuunnasta riippuen.
- Mallin mukaan 1-/3-vaiherakenne, virta maks. 2 x (3 x 16 A / 32 A).
- 3-vaiheinen redundantti syöttö mahdollinen.
- Redundantti virtapiiri on täysin erotettu kosketinkiskon kolmesta vaiheesta.
- Moduulit voidaan varustaa integroidulla ylivirtasuojalla, jolloin ylivirran yhteydessä vain kyseinen moduuli kytkeytyy pois päältä. Muut moduulit jäävät toimintaan.
- Materiaali
- Alumiiniprofiili, luonnonvärinen eloksointi
- Liitäntätapa (sähköinen)
- Liitin
- Määrä
- 2
- Vaiheluku / syöttö
- 3~
- Nimellisvirta (maks.)
- 16 A
- Moduulipistokepaikat (maks.)
- 6
- Sopii:
- Kaappityyppi: TS 8
TS IT
VX IT
Korkeus: 2.000 mm - Käyttölämpötila-alue
- 5 °C...45 °C
- Ilmankosteus (ei kondensoitumista)
- 5...95 %
- Varastointilämpötila-alue
- -20 °C...60 °C
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 5,2 kg
- Tullitariffinimike
- 85369001
- EAN
- 4028177507180
- ETIM 7.0
- EC000215
- ECLASS 8.0
- 27371306
- Selitykset
- Vaatimustenmukaisuusvakuutus