PSM-virtakiskot

Tuotenumero: DK 7856.321

Yksi tai kaksi syöttöä 1- tai 3-vaiheisena, redundanssi pistokemoduulin asennussuuntaa vaihtamalla. Valinnaisena mittausmahdollisuus CMC-III-järjestelmän yhteydessä.

Tuotenumero:
DK 7856.321
Rakenne
3 m liitäntäkaapelilla (pistoketyyppi CEE/EN 60 309)
Tuotekuvaus
Järjestelmän perustana on pystysuuntainen kosketinkisko, jossa on joko 1- tai 3-vaihesyöttö. Kosketinkiskoon voidaan kiinnittää erilaisia pistorasiamoduuleja komponenttien virransyöttöä varten. Kisko on kosketussuojattu, joten kaikkia pistorasiamoduuleja ei tarvitse asentaa heti ja modulien mahdollinen lisäys voidaan tehdä ilman käyttökatkoa.
Hyödyt
Moduuleja voidaan jälkiasentaa laitteiden toimiessa.
Tekniset tiedot
Jokainen pistorasiamoduuli kytkeytyy kosketinkiskossa yhteen vaiheeseen syötön tai redundantin syötön asennussuunnasta riippuen.
Mallin mukaan 1-/3-vaiherakenne, virta maks. 2 x (3 x 16 A / 32 A).
3-vaiheinen redundantti syöttö mahdollinen.
Redundantti virtapiiri on täysin erotettu kosketinkiskon kolmesta vaiheesta.
Moduulit voidaan varustaa integroidulla ylivirtasuojalla, jolloin ylivirran yhteydessä vain kyseinen moduuli kytkeytyy pois päältä. Muut moduulit jäävät toimintaan.
Materiaali
Alumiiniprofiili, luonnonvärinen eloksointi
Liitäntäkaapeliin pituus
3 m
Liitäntätapa (sähköinen)
CEE
Number RJ45 ports for sensor units max
2
Määrä
1
Vaiheluku / syöttö
1~
Nimellisvirta (maks.)
32 A
Moduulipistokepaikat (maks.)
6
Sopii:
Kaappityyppi: TS 8
TS IT
VX IT
Korkeus: 2.000 mm
Käyttölämpötila-alue
5 °C...45 °C
Ilmankosteus (ei kondensoitumista)
5...95 %
Varastointilämpötila-alue
-20 °C...60 °C
Pakkausyksikkö
1 kpl
Paino/VE
5,619 kg
Tullitariffinimike
85369001
EAN
4028177552906
ETIM 7.0
EC000215
ECLASS 8.0
27371306
Tuotekuvaus
PSM virtakisko 1-vaihe 32A
Hyväksynnät
IEC CB
VDE
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Dokumentaatiot
Ohjeet
Tietolehdet
Tekninen järjestelmäkäsikirja
Visio Shapes