Tämä tuote poistuu: 30.1.2018
Vaihtoehtoinen tuotesuositus:
7859420
- Tuotenumero:
- DK 7859.232
- Rakenne
- kytkettävä lähtöjen erillisellä virtamittauksella
- Tuotekuvaus
- Järjestelmän perustana on modulaarinen, pystysuuntainen kosketinkisko, jossa on 1-/3-vaihesyöttö. Kosketinkiskoon voidaan kiinnittää erilaisia pistorasiamoduuleja aktiivisten komponenttien virransyöttöä varten. Erilaisia moduuleja, Schuko, IEC320 tms. voidaan kiinnittää haluttuun järjestykseen kosketinkiskoon. Tämä onnistuu myös ilman sähköasentajan koulutusta, helposti kosketussuojatun Plug & Play -järjestelmän avulla.
- Materiaali
- Profiili: Alumiini, eloksoitu
Pistorasiat: Muovi (PA6 GF 30 V1) - Pituus
- 250 mm
- Terminen ylivirtasuoja
- pistorasiamoduulia kohti
- Nimelliskäyttöjännite
- 110 V – 230 V AC, 50/60 Hz
- Nimellisvirta (maks.)
- 16 A
- Tarvittavat moduulipaikat (määrä)
- 2
- Mitat
- Pituus: 250 mm
- Käyttölämpötila-alue
- 5 °C...45 °C
- Ilmankosteus (ei kondensoitumista)
- 5...95 %
- Pistorasiat
- 4 x C19-pistoke
2 x C13-pistoke - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 1,07 kg
- Tullitariffinimike
- 85369001
- EAN
- 4028177617230
- ETIM 7.0
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Tuotekuvaus
- DK PSM Plus socket module, C19, 4-way, black, switchable per module, Individual current measurement
- Selitykset
- Vaatimustenmukaisuusvakuutus