Tämä tuote poistuu: 30.6.2020
PDU international, rakenne managed
Tuotenumero: DK 7955.540
Älykäs PDU ja CAN-väyläliitäntä käytettäväksi CMC III- tai PDU managed -järjestelmän kanssa, kytkentätoiminto ja lähtökohtainen energiatietojen keräys. Syöttökaapeli CEE-pistoke (16 A/32 A), mukana BS 1363 (UK) -lähdöt. Jakeluteho 3,7–22 kW
- Tuotenumero:
- DK 7955.540
- Tuotekuvaus
- High-End-IT-kaappi, virranjakelu sekä energianmittaus- ja valvontatoiminnot jokaiselle ulostulopistokkeelle. Kompaktin PDU:n ansiosta jokaiseen IT-kaappiin voidaan jälkiasentaa ammattimainen virranjakelu. TS IT -kaappiin asennus onnistuu myös ilman työkaluja. Kompakti rakenne mahdollistaa helpon asennuksen. Kun laitteeseen asentaa kaksivaiheisen releen ja OLED-näytön, PDU osoittaa pientä virrankulutusta. Integroitu web-palvelin mahdollistaa suoran verkkoyhteyden ja kattavan käyttöoikeuksien hallinnan. Redundantti virranjakelu tulee kaikista vaiheista ja lisäksi saatavilla olevan Power-over-Ethernet-verkon kautta. PDU:ssa on monipuoliset hallinta- ja valvontatoiminnot. Yhden prosentin mittaustarkkuuden ansiosta se on hyvin luotettava. PDU:ssa on CAN-Bus-liitäntä slave-PDU:n liittämistä varten. Myös ympäristönvalvonta on mahdollista jopa neljän CMC III -anturin avulla (lämpötila, kosteus, ovi, tärinä).
- Materiaali
- Alumiiniprofiili, musta eloksointi
- Mitat
- Leveys: 44 mm
Syvyys: 85 mm
Pituus: 1.280 mm - Pistokkeiden määrä ja tyyppi
- 16 x BS 1363
- Pistorasiat
- 16 x GB (tyyppi G, BS 1363)
- Nimellisvirta (maks.)
- 13 A
- Syötöt
- Määrä: 1
Vaiheluku / syöttö: 1~ - Liitäntäkaapeliin pituus
- 3 m
- Liitäntätapa (sähköinen)
- UK
- Käyttölämpötila-alue
- 0 °C...45 °C
- Ilmankosteus (ei kondensoitumista)
- 10...95 %
- Varastointilämpötila-alue
- -25 °C...70 °C
- Sopii:
- Kaappityyppi: TS IT: ≤ 1.800 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Tullitariffinimike
- 85369095
- EAN
- 4028177685123
- ETIM 7.0
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Tuotekuvaus
- PDU hallinta 13A/1P 16xUK-pist.(BS1363)