Liitäntälevy lamelloiduille kuparikiskoille

Tuotenumero: SV 9640.350

Lamelloitujen lattakuparikiskojen liittämiseen.

Tuotenumero:
SV 9640.350
Tuotekuvaus
Lamelloitujen lattakuparikiskojen liittämiseen.
Materiaali
Liitäntälevy: E-Cu
Painekappale: Ruostumaton teräs
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Sopii virtakiskoille
Maxi-PLS 45 S/45
Liitintila lamelloiduille kuparikiskoille (L x K)
100 x 20 mm
Pakkausyksikkö
3 kpl
Paino/VE
1,959 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)
0,27
Tullitariffinimike
85369010
EAN
4028177238695
ETIM 7.0
EC002498
ECLASS 8.0
27379201
Tuotekuvaus
Liitoslevy 2x10x100x1mm 3kpl
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK