Kierrepultti T-urakiinnittimiin ja liukumuttereihin

Tuotenumero: SV 9676.977

Kaapelikengän kaltaisten liitäntäkomponenttien kiinnitykseen.

Tuotenumero:
SV 9676.977
Tuotekuvaus
Yksilöllisiä liitäntämahdollisuuksia varten.
Materiaali
Teräs
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Sopii virtakiskoille
Maxi-PLS 45 S/45
Maxi-PLS 60
Mitat
Kierre: M10
Kierrepituus: 80 mm
Pakkausyksikkö
8 kpl
Paino/VE
0,432 kg
Tullitariffinimike
73181900
EAN
4028177607002
ETIM 7.0
EC002349
ECLASS 8.0
23110302
Tuotekuvaus
Kierrepultti M10 80mm 8kpl
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)