Tämä tuote poistuu: 30.1.2021
- Tuotenumero:
- SV 9640.206
- Tuotekuvaus
- Kaapeliliitäntäjärjestelmien rakentamiseen.
- Materiaali
- E-Cu
- Poikkipinta-ala
- 974 mm²
- Pituus
- 491 mm
- Ohje
- Lyhennettävissä tarpeen mukaan
- Sopii:
- Leveys: = 600 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 4,3 kg
- Kuparimäärä (kg/kappale)
- 4,34
- Tullitariffinimike
- 74071000
- EAN
- 4028177568198
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Tuotekuvaus
- Maxi-PLS virtakisko 1600A 491mm