Maxi-PLS virtakisko E-Cu Maxi-PLS 45 S -järjestelmälle

Tuotenumero: SV 9640.306

Mitat: 45x45 mm, kiskojen poikkipinta-ala: 974 mm²

Tuotenumero:
SV 9640.306
Tuotekuvaus
Kaapeliliitäntäjärjestelmien rakentamiseen.
Materiaali
E-Cu
Poikkipinta-ala
974 mm²
Pituus
1 125 mm
Ohje
Lyhennettävissä tarpeen mukaan
Sopii:
Leveys: = 1.200 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Paino/VE
9,9 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)
9,95
Tullitariffinimike
74071000
EAN
4028177569348
ETIM 7.0
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Tuotekuvaus
SV MAXI-PLS virtakisko 1600A 1125mm
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK