- Tuotenumero:
- SV 9676.503
- Tuotekuvaus
- Sopii yleismalliseksi välikappaleeksi.
- Materiaali
- E-Cu
- Halkaisija
- 30 mm
- Ø hole
- 13 mm
- Korkeus
- 20 mm
- Pakkausyksikkö
- 4 kpl
- Paino/VE
- 0,412 kg
- Kuparimäärä (kg/kappale)
- 0,11
- Tullitariffinimike
- 74198090
- EAN
- 4028177597013
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Tuotekuvaus
- SV Kuparirulla välikappaleeksi 4kpl