- Tuotenumero:
- SV 9683.662
- Rakenne
- kiinni
- Tuotekuvaus
- Suoraan toimintalohkon sivuseinään kiinnitettäväksi sisäistä osastoa varten. Yleinen sisävarustelu kytkin- ja ohjauslaitteilla. Ylimääräisten asennustasojen luomismahdollisuus. Yhdessä toimintalohkon jakajien ja sivuseinän kanssa sisäinen osastointi 1-4 osaan on mahdollinen.
- Materiaali
- Teräslevy, 2 mm
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Sis. kiinnityskulman ja kiinnitystarvikkeet
- Toimintalohkon korkeus
- 200 mm
- Mitat
- Leveys: 502 mm
Korkeus: 193 mm
- Sopii:
- Leveys: = 600 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 2,7 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177935334
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Tuotekuvaus
-
SV Partial mounting plate, WH: 502x193 mm, solid, for VX (W: 600 mm)