- Tuotenumero:
- SV 9683.486
- Rakenne
- Tuuletusaukotuksella
- Tuotekuvaus
- Toimintalohkojen vaakasuuntaiseksi erottamiseksi toisistaan. Muodostaa yhdesä sivuseinien kanssa osastoinnin muodosta riippuen 1-4 osaan. Kiinnitys tehdään toimintalohkon sivuseinään tai kaappiprofiiliin. Integroidut aukotukset etukäteen leimattuine aukotusmahdollisuuksineen auttavat ohjausjohtojen tai kaapelikourujen pystysuorassa läpiviennissä sekä jakokiskojen tai liitossarjojen läpiviennissä.
- Materiaali
- Teräslevy, 1,5 mm
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Asennusohje
- Toimintalohkojen luomiseksi sisäisenä muotojakona on käytettävä toimintalohkon sivuseiniä.
- Mitat
- Leveys: 711 mm
Syvyys: 580 mm
- Sopii:
- Leveys: = 800 mm
Syvyys: = 600 cm
- Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Paino/VE
- 7,68 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177936355
- ETIM 7.0
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Tuotekuvaus
-
SV Compartment divider, WD: 711x580 mm, for VX (WD: 800x600 mm)