- Tuotenumero:
- SV 9683.038
- Rakenne
- Virtakiskojen järjestelmäasennukseen kattoalueelle
- Tuotekuvaus
- Sivuväliseinä osa-asennuslevyjen ja toimintalohkojakajien kiinnitykseen.
- Materiaali
- Teräslevy, 1,5 mm
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Mitat
- Korkeus: 1.931 mm
Syvyys: 738 mm
- Sopii:
- Korkeus: = 2.200 mm
Syvyys: = 800 mm
- Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Paino/VE
- 34,5 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177936478
- ETIM 7.0
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Tuotekuvaus
-
SV Compartment side panel, HD: 1931x738 mm, for VX (HD: 2200x800 mm)