- Tuotenumero:
- SV 9683.763
- Tuotekuvaus
- Kantokehyssarja riviasennuslaitteita (esim. MCB:t) varten. Kantokehykset asennetaan kahdella asennuskulmalla toimintalohkon sivuseinään. Peite kiinnitetään pyällysruuveilla kantokehykseen. Yhdessä toimintalohkon jakajien, osa-asennuslevyn ja sivuseinämoduulien kanssa sisäinen osastointi muodon 2, 3 tai 4 mukaan on mahdollista.
- Materiaali
- Kannatinkehys: Teräslevy, sinkitty, 1,5 mm
Peitelevy: Teräslevy, maalattu, 1,5 mm
- Toimitus
- Kannatinkiskot
2 asennuskulmaa
1 peitelevy aukotuksella
Sis. kiinnitystarvikkeet
- Toimintalohkon korkeus
- 300 mm
- Sopii:
- Leveys: = 600 mm
- Jakoyksiköiden määrä 17,5 mm
- 2 x 24
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 3,14 kg
- Tullitariffinimike
- 39269097
- EAN
- 4028177937321
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Tuotekuvaus
-
SV Support frame, for DIN rail-mounted devices, 2 x 24 pitch units, WH: 500x295 mm, for VX (W: 600 mm)