- Tuotenumero:
- SV 9683.500
- Tuotekuvaus
- Läpiviennillä varustetun toimilohkonjakajan peittämiseen.
- Materiaali
- ABS
- Väri
- Värisävy RAL 9005
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Mitat
- Leveys: 850 mm
Korkeus: 251 mm - Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Paino/VE
- 1,84 kg
- Tullitariffinimike
- 39269097
- EAN
- 4028177937727
- ETIM 7.0
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Tuotekuvaus
- SV plastic gland plate functional space divider (width 1000 mm)