- Tuotenumero:
- SV 9683.308
- Tuotekuvaus
- Avoimien tehokytkimien (ACB) asennukseen toimintalohkoihin.
- Materiaali
- Teräslevy, 2,5 mm
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Pituus
- 696 mm
- Mitat
- Pituus: 696 mm
- Sopii:
- Leveys: = 800 mm
- Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Paino/VE
- 4 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177937499
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Tuotekuvaus
- SV air circuit-breaker support rail for VX (width 800 mm)