- Tuotenumero:
- SV 9683.328
- Tuotekuvaus
- Tehokytkimen kantokiskon kiinnittämiseksi kaappiprofiiliin tai toimintalohkon sivuseinään.
- Materiaali
- Teräslevy, 2,5 mm
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Sopii:
- Syvyys: = 800 mm
- Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Paino/VE
- 4,98 kg
- Tullitariffinimike
- 83024900
- EAN
- 4028177937505
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Tuotekuvaus
- SV air circuit mounting bracket for VX (depth 800 mm)