Virtakiskot E-Cu

Tuotenumero: SV 3580.100

Pituus: 2400 mm/kisko.

Tuotenumero:
SV 3580.100
Materiaali
E-Cu F30
Pituus
2 400 mm
Ohje
Lyhennettävissä tarpeen mukaan
Normit
DIN EN 13 601
Poikkipinta-ala
Lattakuparikiskon leveys: 12 mm
Lattakuparikiskon paksuus: 10 mm
Pakkausyksikkö
6 kpl
Paino/VE
18,48 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)
2,58
Tullitariffinimike
74071000
EAN
4028177219526
ETIM 8
EC001522
ETIM 7.0
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Tuotekuvaus
Kuparikisko 2400mm 6kpl 12x10
Hyväksynnät
C-UR
UL + C-UL (listed)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK