- Tuotenumero:
- SV 9682.334
- Rakenne
- Umpinainen
- Tuotekuvaus
- Modulaarisen etuosan sulkemiseen alhaalta osaovia käytettäessä. Etupuolen peitelevyt voidaan poistaa ulkoa irrottamalla ruuvit.
- Materiaali
- Teräslevy, 1,5 mm
- Pintakäsittely
- Pintamaali
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Etupuolen peitelevy
Erotuslista
Sis. kiinnitystarvikkeet
- Mitat
- Korkeus: 100 mm
- Sopii:
- Leveys: = 400 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 1,362 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177929791
- ETIM 7.0
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Tuotekuvaus
-
VX Front trim panel, bottom, IP 54, WH: 400x100 mm sheet steel