Osaovi VX-kaappeihin

Tuotenumero: SV 9682.181

Oven saranointi vaihdettavissa oikealle tai vasemmalle.

Tuotenumero:
SV 9682.181
Tuotekuvaus
Sopii VX-kaappeihin oven tai takaseinän sijaan. Osaovia voi yhdistellä toisiinsa halutulla tavalla. Ylä- ja alareunassa tarvitaan aina etupuolen peitelevy. Oven saranointi vaihdettavissa oikealle tai vasemmalle. Oviin, joissa ei ole laiteikkunaa (korkeus 600-1000 mm) voidaan asentaa näyttökehys 2305.000. Vakiona toimitettava kaksoislehtilukkopesä, vaihdettavissa lukkopesiin, rakenne A.
Materiaali
Teräslevy, 2 mm
Pintakäsittely
Pintamaali
Väri
RAL 7035
Toimitus
Osaovi
Erotuslista
Saranat
Lukko-osat
Sis. kiinnitystarvikkeet
Ohje
Osaovien avautumiskulma enintään 130°
Lukko
Lukkojen määrä: 1
Mitat
Leveys: 800 mm
Korkeus: 150 mm
Sopii:
Leveys: = 800 mm
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
IP 54
Pakkausyksikkö
1 kpl
Paino/VE
3,78 kg
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177928817
ETIM 7.0
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Tuotekuvaus
VX Partial door, WH: 800x150 mm sheet steel
Hyväksynnät
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Ohjeet