- Tuotenumero:
- SV 9682.196
- Tuotekuvaus
- Sopii VX-kaappeihin oven tai takaseinän sijaan. Osaovia voi yhdistellä toisiinsa halutulla tavalla. Ylä- ja alareunassa tarvitaan aina etupuolen peitelevy. Oven saranointi vaihdettavissa oikealle tai vasemmalle. Oviin, joissa ei ole laiteikkunaa (korkeus 600-1000 mm) voidaan asentaa näyttökehys 2305.000. Vakiona toimitettava kaksoislehtilukkopesä, vaihdettavissa lukkopesiin, rakenne A.
- Materiaali
- Teräslevy, 2 mm
- Pintakäsittely
- Pintamaali
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Osaovi
Erotuslista
Saranat
Lukko-osat
Sis. kiinnitystarvikkeet
- Ohje
- Osaovien avautumiskulma enintään 130°
- Lukko
- Lukkojen määrä: 4
- Mitat
- Leveys: 800 mm
Korkeus: 1.600 mm
- Sopii:
- Leveys: = 800 mm
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 54
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 28 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177929050
- ETIM 7.0
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Tuotekuvaus
-
VX Partial door, WH: 800x1600 mm sheet steel