- Tuotenumero:
- SV 3091.000
- Tuotekuvaus
- Johdin- ja levyliittimiin.
- Materiaali
- ABS
Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
- Väri
- RAL 7035
- Height when mounted on 60 mm busbar systems
- 230 mm
- Height when mounted on 100 mm busbar systems
- 325 mm
- Ohje
- 3-napaisiin järjestelmiin 60/100 mm kiskovälillä keskeltä keskelle.
- Soveltuu vain ilman kaukalopohjaa oleviin järjestelmiin
- Kaukalopohjalla varustetuissa järjestelmissä peitekannet on lyhennettävä mekaanisesti
- Mitat
- Leveys: 200 mm
Syvyys: 110 mm
- Pakkausyksikkö
- 4 kpl
- Paino/VE
- 2,596 kg
- Tullitariffinimike
- 85472000
- EAN
- 4028177036369
- ETIM 7.0
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Tuotekuvaus
-
Peitelevy 200mm 4kpl